Menu Search

Zacisk kablowy jodełkowy 11.1 mm 4.7 mm PA Naturalny

This natural nylon Cable clamp has a fir tree mount and is easily pushed into application. The clamp is releasable and reusable for easy wire bundling.
Numer produktu Essentra:

10222188

Numer produktu produkcyjny:

22QCC187437

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 1,2564 zł
5000 - 9999 1,1421 zł
10000 + 1,0383 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 256,40 zł

1000 x 1,2564 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kolor Naturalny
Metoda montażu Wsuwane
Zakres kompatybilnych średnic kabli 11.1 mm
Maks. kompatybilna średnica kabla 11.1 mm
Średnica pasującego otworu 4.7 mm
Całkowita długość 22.9 mm
Szerokość całkowita 9.5 mm
Pełny materiał Poliamid 6.6
Kod towaru 3926909790
Standard palności materiału UL94 V-2

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt