10000663
BHLWHC-750-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,0151 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kolor | Naturalny |
---|---|
Metoda montażu | Wsuwane |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 19.1 mm |
Zakres kompatybilnych średnic kabli | 0.752 in |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 19.1 mm |
Maks. kompatybilna średnica kabla | 0.752 in |
Maks. temperatura robocza | 85 °C |
Maks. temperatura robocza | 185 °F |
Min. temperatura robocza | -40 °C |
Min. temperatura robocza | -40 °F |
Wysokość całkowita | 34.1 mm |
Wysokość całkowita | 1.343 in |
Całkowita długość | 36.5 mm |
Całkowita długość | 1.437 in |
Szerokość całkowita | 10.0 mm |
Szerokość całkowita | 0.394 in |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Kod towaru | 3926909790 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.