Menu Search

Zaciski kablowe — z mocowaniem jodełkowym, na wiązki kablowe

Na stanie

Ten zacisk kablowy jest wyposażony w mocowanie jodełkowe, które z łatwością wsuwa się w otwory montażowe przy użyciu nasadki sześciokątnej 6 mm założonej na głowicę montażową. Zacisk można zwolnić, nadaje się do wielokrotnego użytku, co ułatwia usuwanie usterek.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Maks. kompatybilna średnica kabla Wszystkie
Pokaż więcej Pokaż mniej
Całkowita długość Wszystkie
Szerokość całkowita Wszystkie
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Całkowita długość Maks. kompatybilna średnica kabla Szerokość całkowita Kup
0,7609 zł - 1,1444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.9 mm
7.9 mm
9.5 mm
0,7609 zł - 1,1444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.9 mm
6.3 mm
9.5 mm
10000656 1,0151 zł - 1,0151 zł 760 Na stanie
29.3 mm
12.7 mm
10.0 mm
1,0151 zł - 1,0151 zł 500 Na stanie
36.5 mm
19.1 mm
10.0 mm
0,7609 zł - 1,1444 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.9 mm
9.5 mm
9.5 mm
1,0383 zł - 1,2564 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
22.9 mm
11.1 mm
9.5 mm
Zacisk kablowy jodełkowy 7.9 mm 4.7 mm PA Naturalny

10222164

Przedział cen netto
1,1444 zł - 0,7609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push In
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    7.9 mm
  • Maks. kompatybilna średnica kabla
    7.9 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
Zacisk kablowy jodełkowy 6.3 mm 4.7 mm PA Naturalny

10222157

Przedział cen netto
1,1444 zł - 0,7609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push In
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    6.3 mm
  • Maks. kompatybilna średnica kabla
    6.3 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
Uchwyt kablowy z blokadą Wsuwane 12.7 mm PA Naturalny

10000656

Przedział cen netto
1,0151 zł - 1,0151 zł

Zapasy magazynowe
760 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push In
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    12.7 mm
  • Maks. kompatybilna średnica kabla
    12.7 mm
  • Średnica pasującego otworu
    7.9 mm
Uchwyt kablowy z blokadą Wsuwane 19.1 mm PA Naturalny

10000663

Przedział cen netto
1,0151 zł - 1,0151 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push In
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    19.1 mm
  • Maks. kompatybilna średnica kabla
    19.1 mm
  • Maks. temperatura robocza
    85 °C
Zacisk kablowy jodełkowy 9.5 mm 4.7 mm PA Naturalny

10222171

Przedział cen netto
1,1444 zł - 0,7609 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push In
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    9.5 mm
  • Maks. kompatybilna średnica kabla
    9.5 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm
Zacisk kablowy jodełkowy 11.1 mm 4.7 mm PA Naturalny

10222188

Przedział cen netto
1,2564 zł - 1,0383 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Naturalny
  • Metoda montażu
    Push In
  • Zakres kompatybilnych średnic kabli
    11.1 mm
  • Maks. kompatybilna średnica kabla
    11.1 mm
  • Średnica pasującego otworu
    4.7 mm