Ta linia zacisków do rur falistych umożliwia objęcie owijki kablowej Essentra z nacięciami (seria SHR) o rozmiarze 20 i 25. Dostępne są cztery różne typy mocowania: zatrzaskowe w otworze okrągłym lub kwadratowym (zapobiega obracaniu), przykręcane i samoprzylepne. Wewnętrzne użebrowanie zapewnia trzymanie owijki. Zwalniany zatrzask ułatwia konserwację.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Numer produktu Essentra | Przedział cen netto | Dostępność | Wersja | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup |
---|---|---|---|---|---|---|
1,7812 zł - 1,7812 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2
|
1 in
25.4 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
1,345 zł - 1,345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
3
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.594 in
40.5 mm
|
||
1,0518 zł - 1,0518 zł | 6000 Na stanie |
2
|
1 in
25.4 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
1,156 zł - 1,156 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.673 in
42.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.