10010051
HMCC-1-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 + | 1,9243 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metoda montażu | Screw |
---|---|
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) | #8 |
Długość podstawy | 39.8 mm |
Długość podstawy | 1.567 in |
Szerokość podstawy | 10.0 mm |
Szerokość podstawy | 0.394 in |
Wysokość całkowita | 30.0 mm |
Wysokość całkowita | 1.181 in |
Szerokość całkowita | 11.8 mm |
Szerokość całkowita | 0.465 in |
Średnica pasującego kabla | 15.1 mm |
Średnica pasującego kabla | 0.594 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.6 - 1.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.024 - 0.059 in |
Zakres temperatur pracy | -40 - 85 °C |
Zakres temperatur pracy | -40 - 185 °F |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.