Menu Search

Uchwyt kablowy Śruba 15.1 mm Nylon Czarny

Cable clamp provides hassle-free mounting of cable bundles. Features a hinged top that gathers cable bundles and is screwed securely into place. Release the hinge by removing the screws. Quick, easy and secure cable bundle management.
Numer produktu Essentra:

10010068

Numer produktu produkcyjny:

HMCC-1-01BK

50 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 1,9243 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

962,15 zł

500 x 1,9243 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Metoda montażu Screw
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Kompatybilne rozmiary śrub (wszystkie) #8
Długość podstawy 39.8 mm
Szerokość podstawy 10.0 mm
Wysokość całkowita 30.0 mm
Szerokość całkowita 11.8 mm
Średnica pasującego kabla 15.1 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.6 - 1.5 mm
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt