20266295
20266295
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 140,1057 zł |
10 - 19 | 126,0777 zł |
20 - 49 | 119,1073 zł |
50 + | 112,093 zł |
W komplecie | Without Clamping Plate |
---|---|
d1 | 14.0 |
d2 | M10x1.50 |
h1 | 7.0 |
h3 | 11.0 |
h4 | 1.8 |
h5 +0.1|-0.1 | 10.0 |
l1 | 15.0 |
Waga g | 30.0 |
l2 | 30.0 |
w3 | 9.5 |
Skok s1 | 2.5 |
Skok s2 | 1.3 |
Skok s3 | 1.2 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.