Menu Search

Zacisk Pibull M2.5 3.6 3.8 Mosiądz

Te zaciski Pibull (8 sztuk w opakowaniu) gwarantują unieruchomienie obrabianego elementu. Oferują połączenie siły zacisku z możliwościami regulacji i elastycznością imadła. Charakteryzują się małą wysokością chwytu i są odporne na temperaturę od -30 do +80 st. Celsjusza.
Numer produktu Essentra:

20266608

Numer produktu produkcyjny:

20266608

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 468,2825 zł
5 - 9 444,888 zł
10 - 19 421,4499 zł
20 + 398,055 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

468,28 zł

1 x 468,2825 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Tępokrawędziowe
Qty/pack 8.0
d1 M2.5
h1 3.6
h2 1.9
h3 5.6
l1 3.8
s1 0.2
w1 9.5
Moment obrotowy do maks. Nm 0.6
Siła trzymania kN 0.9
Waga g 45.0
Materiał Mosiądz

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt