Menu Search

Zacisk Pibull M4 4.8 5.1 Stal

Te zaciski Pibull (8 sztuk w opakowaniu) gwarantują unieruchomienie obrabianego elementu. Oferują połączenie siły zacisku z możliwościami regulacji i elastycznością imadła. Charakteryzują się małą wysokością chwytu i są odporne na temperaturę od -30 do +80 st. Celsjusza.
Numer produktu Essentra:

20266615

Numer produktu produkcyjny:

20266615

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 506,4892 zł
5 - 9 481,1778 zł
10 - 19 455,8229 zł
20 + 430,511 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

506,49 zł

1 x 506,4892 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Ostrokrawędziowe
Qty/pack 8.0
d1 M4
h1 4.8
h2 2.6
h3 9.9
l1 5.1
s1 0.4
w1 12.7
Moment obrotowy do maks. Nm 5.6
Siła trzymania kN 6.6
Waga g 64.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt