Menu Search

Zacisk Pibull M6 7.1 7.6 Stal

Te zaciski Pibull (6 sztuk w opakowaniu) gwarantują unieruchomienie obrabianego elementu. Oferują połączenie siły zacisku z możliwościami regulacji i elastycznością imadła. Charakteryzują się małą wysokością chwytu i są odporne na temperaturę od -30 do +80 st. Celsjusza.
Numer produktu Essentra:

20266646

Numer produktu produkcyjny:

20266646

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 491,5464 zł
5 - 9 466,9756 zł
10 - 19 442,4048 zł
20 + 417,834 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

491,55 zł

1 x 491,5464 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj uchwytu Tępokrawędziowe
Qty/pack 6.0
d1 M6
h1 7.1
h2 3.8
h3 14.5
l1 7.6
s1 0.6
w1 19.0
Moment obrotowy do maks. Nm 22.5
Siła trzymania kN 16.0
Waga g 136.0
Materiał Stal

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt