20191238
20191238
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 300,9815 zł |
10 - 19 | 270,8833 zł |
20 - 49 | 255,8342 zł |
50 - 99 | 240,7852 zł |
100 + | 225,7361 zł |
Materiał uchwytu | Poliamid |
---|---|
Kolor uchwytu | Czarny |
d1 | 8.0 |
d2 | M4 |
d3 | 6.0 |
h1 | 48.5 |
h4 | 17.0 |
h5 | 15.5 |
W1 | 21.0 |
w2 | 36.0 |
W3 | 14.0 |
W4 | 20.0 |
W5 | 15.0 |
W6 | 25.0 |
Allowable holding torque max. Nm | 3.0 |
Allowable sliding torque max. Nm | 400.0 |
Materiał | Poliamid |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.