Menu Search

Zacisk przesuwny - do litego pręta okrągłego 8.0 M4 Poliamid

Zaciski przesuwane do litych prętów okrągłych idealnie nadają się do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i zmiany położenia prętów przesuwnych. Linia odczytu umożliwia szybkie i dokładne wyrównanie. Dla większej stabilności jest na stałe zamocowana w zespole. Wytrzymuje temperaturę do 90°C.
Numer produktu Essentra:

20191245

Numer produktu produkcyjny:

20191245

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 300,9815 zł
10 - 19 270,8833 zł
20 - 49 255,8342 zł
50 - 99 240,7852 zł
100 + 225,7361 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

300,98 zł

1 x 300,9815 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał uchwytu Poliamid
Kolor uchwytu Czarny
d1 8.0
d2 M4
d3 6.0
h1 48.5
h4 17.0
h5 15.5
W1 21.0
w2 36.0
W3 14.0
W4 20.0
W5 15.0
W6 25.0
Allowable holding torque max. Nm 3.0
Allowable sliding torque max. Nm 400.0
Materiał Poliamid
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt