20191283
20191283
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 319,4747 zł |
10 - 19 | 287,5272 zł |
20 - 49 | 271,5535 zł |
50 - 99 | 255,5797 zł |
100 + | 239,606 zł |
Materiał uchwytu | Poliamid |
---|---|
Kolor uchwytu | Czarny |
d1 | 15.0 |
d2 | M5 |
d3 | 6.0 |
h5 | 15.5 |
w2 | 51.0 |
Allowable holding torque max. Nm | 5.0 |
Allowable sliding torque max. Nm | 500.0 |
Materiał | Poliamid |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.