Menu Search

Zacisk przesuwny - do litego pręta przesuwnego 32x12 5.5 50.0 Ocynk

Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych idealnie nadają się do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i zmiany położenia prętów przesuwnych. Linia odczytu umożliwia szybkie i dokładne wyrównanie. Dla większej stabilności jest na stałe zamocowana w zespole. Wytrzymuje temperaturę do 90°C.
Numer produktu Essentra:

20191016

Numer produktu produkcyjny:

20191016

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 380,8385 zł
10 - 19 342,7546 zł
20 - 49 323,7127 zł
50 - 99 304,6708 zł
100 + 285,6288 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

380,84 zł

1 x 380,8385 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość x wysokość paska 32x12
Materiał uchwytu Plastik
Kolor uchwytu Pomarańczowy
d1 5.5
h1 12.0
h3 26.0
h5 6.0
l1 50.0
l2 40.0
W1 32.0
w2 35.0
Waga g 220.0
Materiał Ocynk
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt