Menu Search

Zacisk przesuwny - do litego pręta przesuwnego 12x12 4.5 40.0 Ocynk

Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych idealnie nadają się do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i zmiany położenia prętów przesuwnych. Linia odczytu umożliwia szybkie i dokładne wyrównanie. Dla większej stabilności jest na stałe zamocowana w zespole. Wytrzymuje temperaturę do 90°C.
Numer produktu Essentra:

20191092

Numer produktu produkcyjny:

20191092

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 393,1673 zł
10 - 19 353,8505 zł
20 - 49 334,1922 zł
50 - 99 314,5338 zł
100 + 294,8754 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

393,17 zł

1 x 393,1673 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał uchwytu Stal nierdzewna
Kolor uchwytu Czarny
d1 4.5
h5 6.0
w2 28.0
Waga g 145.0
Materiał Ocynk
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt