Menu Search

Zacisk przesuwny - do litego pręta przesuwnego 12x12 4.5 6.0 Ocynk

Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych idealnie nadają się do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i zmiany położenia prętów przesuwnych. Linia odczytu umożliwia szybkie i dokładne wyrównanie. Dla większej stabilności jest na stałe zamocowana w zespole. Wytrzymuje temperaturę do 90°C.
Numer produktu Essentra:

20191153

Numer produktu produkcyjny:

20191153

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 368,5097 zł
10 - 19 331,6587 zł
20 - 49 313,2332 zł
50 - 99 294,8077 zł
100 + 276,3822 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

368,51 zł

1 x 368,5097 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość x wysokość paska 12x12
Materiał uchwytu Stal nierdzewna
Kolor uchwytu Stal nierdzewna
d1 4.5
h1 12.0
h3 22.0
h5 11.0
l1 6.0
l2 40.0
W1 32.0
w2 20.0
r1 46.0
Waga g 150.0
Static load max. N 500.0
Materiał Ocynk
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt