20191160
20191160
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 368,5097 zł |
10 - 19 | 331,6587 zł |
20 - 49 | 313,2332 zł |
50 - 99 | 294,8077 zł |
100 + | 276,3822 zł |
Szerokość x wysokość paska | 16x16 |
---|---|
Materiał uchwytu | Stal nierdzewna |
Kolor uchwytu | Stal nierdzewna |
d1 | 4.5 |
h1 | 16.0 |
h3 | 26.0 |
h5 | 15.0 |
l1 | 40.0 |
l2 | 32.0 |
W1 | 16.0 |
w2 | 20.0 |
r1 | 469.0 |
Waga g | 160.0 |
Static load max. N | 500.0 |
Materiał | Ocynk |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.