Menu Search

Zacisk przesuwny - do litego pręta przesuwnego 25x12 5.5 50.0 Ocynk

Zaciski przesuwane do litych prętów przesuwnych idealnie nadają się do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i zmiany położenia prętów przesuwnych. Linia odczytu umożliwia szybkie i dokładne wyrównanie. Dla większej stabilności jest na stałe zamocowana w zespole. Wytrzymuje temperaturę do 90°C.
Numer produktu Essentra:

20191184

Numer produktu produkcyjny:

20191184

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 393,1673 zł
10 - 19 353,8505 zł
20 - 49 334,1922 zł
50 - 99 314,5338 zł
100 + 294,8754 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

393,17 zł

1 x 393,1673 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Szerokość x wysokość paska 25x12
Materiał uchwytu Stal nierdzewna
Kolor uchwytu Stal nierdzewna
d1 5.5
h1 12.0
h3 26.0
h5 14.0
l1 50.0
l2 40.0
W1 25.0
w2 20.0
r1 55.5
Waga g 250.0
Static load max. N 800.0
Materiał Ocynk
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt