Menu Search

Zacisk przesuwny - do otworu szczelinowego 5.5 50.0 30.0 Ocynk

Zaciski przesuwane do otworów szczelinowych idealnie nadają się do szybkiego pozycjonowania, blokowania, zwalniania i zmiany położenia prętów przesuwnych. Linia odczytu na zacisku przesuwanym umożliwia szybkie i dokładne wyrównanie. Dla większej stabilności jest na stałe zamocowana w zespole. Wytrzymuje temperaturę do 90°C.
Numer produktu Essentra:

20190910

Numer produktu produkcyjny:

20190910

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 9 350,1566 zł
10 - 19 315,1409 zł
20 - 49 297,6331 zł
50 - 99 280,1252 zł
100 + 262,6174 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

350,16 zł

1 x 350,1566 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał uchwytu Stal nierdzewna
Kolor uchwytu Czarny
d1 5.5
w2 10.0
Waga g 95.0
Materiał Ocynk
Kod towaru 8466209800

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt