20190941
20190941
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 9 | 350,1566 zł |
10 - 19 | 315,1409 zł |
20 - 49 | 297,6331 zł |
50 - 99 | 280,1252 zł |
100 + | 262,6174 zł |
For slot width | 10.0 |
---|---|
Materiał uchwytu | Stal nierdzewna |
Kolor uchwytu | Czarny |
Minimalna głębokość gniazda | 6.0 |
d1 | 5.5 |
h1 | 6.0 |
h4 | 4.5 |
l1 | 50.0 |
l2 | 40.0 |
W1 | 30.0 |
w2 | 10.0 |
Waga g | 95.0 |
W3 | 28.0 |
Static load max. N | 500.0 |
Materiał | Ocynk |
Kod towaru | 8466209800 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.