Menu Search

Toggle Clamp 7.5 mm 80 ° Stal

18.0 mm | 0.709 in height x 77.0 mm | 3.031 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 38.0 kg | 83.8 lbs of holding force while saving work space.
Numer produktu Essentra:

10390078

Numer produktu produkcyjny:

493783

3 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 50,3258 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość pod poprzeczką 7.5 mm
Całkowita długość 77.0 mm
Siła udźwigu 38.0 kg
Wysokość całkowita 18.0 mm
Rodzaj łącznika Pręt typu U
Typ podstawy Z kołnierzem
Kod towaru 8205700000
Pełny materiał Stal
Orientacja uchwytu Pozioma

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt