Menu Search

Zacisk szybkomocujący pionowy 65.0 kg Pozioma Stal

27.0 mm | 1.063 in height x 118.0 mm | 4.646 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 65.0 kg | 143.3 lbs of holding force while saving work space.
Numer produktu Essentra:

10390085

Numer produktu produkcyjny:

493784

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 71,8841 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość pod poprzeczką 19.0 mm
Całkowita długość 118.0 mm
Siła udźwigu 65.0 kg
Wysokość całkowita 38.2 mm
Rodzaj łącznika Pręt typu U
Typ podstawy Z kołnierzem
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal
Orientacja uchwytu Pozioma

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt