Menu Search

Toggle Clamp 25.1 mm 76 ° Stal

52.6 mm | 2.071 in height x 176.0 mm | 6.929 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 90.0 kg | 198.4 lbs of holding force while saving work space.
Numer produktu Essentra:

10390092

Numer produktu produkcyjny:

493785

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 81,4779 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość pod poprzeczką 25.1 mm
Całkowita długość 176.0 mm
Siła udźwigu 90.0 kg
Wysokość całkowita 52.6 mm
Rodzaj łącznika Pręt typu U
Typ podstawy Z kołnierzem
Kod towaru 8205700000
Pełny materiał Stal
Orientacja uchwytu Pozioma

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt