Menu Search

Zacisk szybkomocujący pionowy 38.0 kg Pozioma Stal nierdzewna

18.0 mm | 0.709 in height x 77.0 mm | 3.031 in length Manual Hold Down Clamp has a U-Bar and Flanged base providing 38.0 N of holding force while saving work space.
Numer produktu Essentra:

10390306

Numer produktu produkcyjny:

493806

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 + 83,0536 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Wysokość pod poprzeczką 7.5 mm
Całkowita długość 77.0 mm
Siła udźwigu 38.0 kg
Wysokość całkowita 18.0 mm
Rodzaj łącznika Pręt typu U
Typ podstawy Z kołnierzem
Kod towaru 7326909890
Pełny materiał Stal nierdzewna
Orientacja uchwytu Pozioma

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt