Menu Search

Zacisk szynowy 35.0 48.0 39.0 Aluminium

Te ręczne zaciski szynowe stosuje się w połączeniu z wózkami szynowymi. Są wyposażone w dźwignię zaciskową, która odpowiada za dociskanie części do szyny i unieruchomienie wózka w wybranym położeniu. Są odporne na wysokie obciążenia i drgania. Gwarantują mocne trzymanie elementu. Zostały wykonane z aluminium.
Numer produktu Essentra:

20175771

Numer produktu produkcyjny:

20175771

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 2 721,2657 zł
3 - 4 613,0933 zł
5 - 9 577,0213 zł
10 + 540,949 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

721,27 zł

1 x 721,2657 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Do prowadnic 35.0
h1 48.0
l1 39.0
w1 100.0
h2 13.0
h3 21.5
h4 78.0
l2 24.0
w2 24.0
w3 46.5
d1 M8
Siła trzymania kN 2000.0
Moment obrotowy do Nm 15.0
Materiał Aluminium

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt