20175801
20175801
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 912,2121 zł |
3 - 4 | 775,3737 zł |
5 - 9 | 729,761 zł |
10 + | 684,148 zł |
Do prowadnic | 55.0 |
---|---|
h1 | 70.0 |
l1 | 49.0 |
w1 | 140.0 |
h2 | 17.0 |
h3 | 31.0 |
h4 | 95.0 |
l2 | 30.0 |
w2 | 30.0 |
w3 | 56.5 |
d1 | M14 |
Siła trzymania kN | 2000.0 |
Moment obrotowy do Nm | 22.0 |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.