20175825
20175825
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 2 | 611,917 zł |
3 - 4 | 581,3343 zł |
5 - 9 | 550,7079 zł |
10 + | 520,125 zł |
Do prowadnic | 15.0 |
---|---|
h1 | 24.0 |
l1 | 20.0 |
w1 | 34.0 |
h2 | 4.5 |
h3 | 12.9 |
h4 | 40.0 |
l2 | 10.0 |
w2 | 10.0 |
w3 | 29.9 |
d1 | M3 |
Siła trzymania kN | 130.0 |
Moment obrotowy do Nm | 3.0 |
Materiał | Aluminium |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.