Menu Search

Zacisk Talongrip M5 25.4 19.1 Stal hartowana

Te zaciski Talongrip charakteryzują wytrzymałością mechaniczną, doskonałym chwytem i żywotnością, dzięki czemu nadają się do zastosowań wymagających solidnego mocowania i zabezpieczenia. Stosuje się je z zaciskami Pitbull lub Dyna-Force. Umożliwiają agresywne zaciskanie materiału o wysokości 1,5 mm. Zostały wykonane ze stali hartowanej.
Numer produktu Essentra:

20267445

Numer produktu produkcyjny:

20267445

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 4 190,2929 zł
5 - 9 180,7957 zł
10 - 19 171,2549 zł
20 + 161,758 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

190,29 zł

1 x 190,2929 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
d1 M5
Wysokość chwytu h2 1.5 - 3.0
h1 7.9
h3 8.1
l1 25.4
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Waga g 30.0
Materiał Stal hartowana

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt