Menu Search

Zakończenia cięgieł

Na stanie

Wklęsłe gałki do cięgieł są wyposażone w prosty trzonek oraz powiększoną głowicę, która zapewnia dużo miejsca na palce oraz doskonały chwyt podczas pociągania i podnoszenia. Wklęsły element czołowy jest wygodniejszy w zastosowaniach, w których do pchania jest używany kciuk.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Długość gwintu Wysokość całkowita Kup
1,757 zł - 4,3046 zł 10 Na stanie
M5
30.0 mm
30.0 mm
2,3008 zł - 5,637 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5
15.0 mm
35.0 mm
Gałka pchaj/ciągnij 30.0 mm M5 PA

10260944

Przedział cen netto
4,3046 zł - 1,757 zł

Zapasy magazynowe
10 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość całkowita
    30.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
Gałka pchaj/ciągnij 20.0 mm 15.0 mm M5 PA

10260975

Przedział cen netto
5,637 zł - 2,3008 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M5
  • Wysokość całkowita
    35.0 mm
  • Długość gwintu
    15.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090