Menu Search

Zakończenia cięgieł

Na stanie

Wklęsłe gałki do cięgieł są wyposażone w prosty trzonek oraz powiększoną głowicę, która zapewnia dużo miejsca na palce oraz doskonały chwyt podczas pociągania i podnoszenia. Wklęsły element czołowy jest wygodniejszy w zastosowaniach, w których do pchania jest używany kciuk.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry 1 Filtr
2 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica pokrętła Rozmiar gwintu Długość gwintu Wysokość całkowita Kup
4,1973 zł - 10,2834 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
10260951 2,9423 zł - 7,2086 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
Gałka pchaj/ciągnij 30.0 mm M6 PA

10260982

Przedział cen netto
10,2834 zł - 4,1973 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926300090
  • Materiał pokrętła
    PA
  • Rodzaj mocowania
    Śruba dwustronna
Gałka pchaj/ciągnij 25.0 mm M6 PA

10260951

Przedział cen netto
7,2086 zł - 2,9423 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Czarny
  • Kod towaru
    3926909790
  • Materiał pokrętła
    PA
  • Rodzaj mocowania
    Thread Insert