20055585
060111334E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 13,7956 zł |
50 + | 11,4963 zł |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
---|---|
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami |
Materiał | Odlew cynkowy |
Wykończenie | Chromowany |
Zakres chwytania | 24.5 mm |
Zakres chwytania | 0.965 in |
W komplecie | No Includes |
Kształt otworu montażowego | 22.2 x 20.2 mm |
Rodzaj zamknięcia | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Rodzaj klucza | Klucz dwubrodowy 3,0 mm |
Kod towaru | 8301409000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Obecnie zmagamy się z problemami technicznymi na naszej stronie. Jeżeli posiadają Państwo trudności z działaniem strony lub odnalezieniem odpowiedniego produktu, prosimy o kontakt z działem obsługi klienta pod numerem 42 639 52 64 lub pod adresem email: info@essentracomponents.pl. Przepraszamy za wszelkie utrudnienia.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.