Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy 8.5 mm Klucz dwubrodowy 5,0 mm Chrom

Numer produktu Essentra:

20055769

Numer produktu produkcyjny:

060111560E

95 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 13,7952 zł
50 + 11,496 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13,80 zł

1 x 13,7952 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał korpusu Odlew cynkowy
Materiał osłony Odlew cynkowy
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Materiał krzywki Odlew cynkowy
Materiał Odlew cynkowy
Wykończenie Chromowany
Długość chwytania 8.5 mm
Zakres chwytania 8.5 mm
Kształt otworu montażowego 22.2 x 20.2 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 5,0 mm
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt