Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy 18.5 mm Klucz trójkątny 7,0 mm Naturalny

Numer produktu Essentra:

20055790

Numer produktu produkcyjny:

060113730E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 13,8819 zł
50 + 11,5682 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13,88 zł

1 x 13,8819 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał Odlew cynkowy
Wykończenie Chromowany
Zakres chwytania 18.5 mm
W komplecie No Includes
Kształt otworu montażowego 22.2 x 20.2 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj klucza Klucz trójkątny 7,0 mm
Kod towaru 8301409000

Produkt 060113730E zastępuje:

Zamek ćwierćobrotowy ze sprężyną 18.5 mm Klucz trójkątny
Numer produktu Essentra: 10646281
Numer produktu produkcyjny: 491451

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt