Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy 28.5 mm Język trójkątny 8,0 mm do zamka Czarny

Numer produktu Essentra:

20056056

Numer produktu produkcyjny:

060123847E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 13,7952 zł
50 + 11,496 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

13,80 zł

1 x 13,7952 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał Odlew cynkowy
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Zakres chwytania 28.5 mm
W komplecie No Includes
Kształt otworu montażowego 22.2 x 20.2 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj klucza Język trójkątny 8,0 mm do zamka
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt