Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy 8.5 mm Język trójkątny 8,0 mm do zamka Czarny

Numer produktu Essentra:

20050658

Numer produktu produkcyjny:

060203860E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 9,8157 zł
50 + 8,1797 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

9,82 zł

1 x 9,8157 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał PA
Wykończenie Bez wykończenia
Zakres chwytania 8.5 mm
W komplecie No Includes
Kształt otworu montażowego 22.2 x 20.2 mm
Rodzaj zamknięcia Zasuwka ćwierćobrotowa ze sprężyną
Rodzaj klucza Język trójkątny 8,0 mm do zamka
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt