Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy 22.5 mm Język trójkątny 8,0 mm do zamka Czarny

Plastikowe zapadki ćwierćobrotowe z metalową przeciwnakrętką zapewniają stopień ochrony IP65. Są lekką alternatywą dla zapadek ćwierćobrotowych IP65 ze stopu cynkowego wyposażonych w sprężynę.
Numer produktu Essentra:

20050818

Numer produktu produkcyjny:

060203892E

10 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 9,6205 zł
50 + 8,0171 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

9,62 zł

1 x 9,6205 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Materiał osłony PA
Materiał zapadki PA
Materiał krzywki PA
Materiał PA
Długość chwytania 22.5 mm
Zakres chwytania 22.5 mm
Kształt otworu montażowego 22.2 x 20.2 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded
Rodzaj klucza Język trójkątny 8,0 mm do zamka
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt