Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy 18.5 mm Klucz dwubrodowy 5,0 mm Srebrny

Numer produktu Essentra:

20050092

Numer produktu produkcyjny:

060401530E

67 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 64,4338 zł
50 + 58,5762 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1

Zamów wielokrotność 1

Wartość netto:

64,43 zł

1 x 64,4338 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał korpusu Stal nierdzewna
Materiał osłony Stal nierdzewna
Materiał zapadki Stal nierdzewna
Materiał krzywki Stal nierdzewna
Materiał Stal nierdzewna
Wykończenie Bez wykończenia
Długość chwytania 18.5 mm
Zakres chwytania 18.5 mm
Kształt otworu montażowego 22.2 x 20.2 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 5,0 mm
Kod towaru 7907000090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt