Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe Klucz kwadratowy 6,0 mm 7.5 mm Stal nierdzewna

Numer produktu Essentra:

20051860

Numer produktu produkcyjny:

066402622E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 499 51,5458 zł
500 + 46,3912 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

5 154,58 zł

100 x 51,5458 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Prawe i lewe
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał Stal nierdzewna
Wykończenie Bez wykończenia
Zakres chwytania 7.5 mm
W komplecie No Includes
Kształt otworu montażowego 16.2 x 14.2 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj klucza Klucz kwadratowy 6,0 mm
Cechy szczególne Only the key with code 267-26 is used to unlock this lock
Kod towaru 7326909890

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt