Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe Klucz trójkątny 7,0 mm 7.5 mm

Numer produktu Essentra:

20051891

Numer produktu produkcyjny:

066403722E

220 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 101,3627 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

10 136,27 zł

100 x 101,3627 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Prawe i lewe
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał Stal nierdzewna
Wykończenie Bez wykończenia
Zakres chwytania 7.5 mm
W komplecie No Includes
Kształt otworu montażowego 16.2 x 14.2 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj klucza Klucz trójkątny 7,0 mm
Cechy szczególne Only the key with code 267-37 is used to unlock this lock
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt