Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe 30.0 mm Odlew cynkowy

Numer produktu Essentra:

20072421

Numer produktu produkcyjny:

350121352E

98 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 18,2729 zł
100 + 13,0521 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

18,27 zł

1 x 18,2729 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Prawe i lewe
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał Odlew cynkowy
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Zakres chwytania 30.0 mm
W komplecie No Includes
Kształt otworu montażowego 19.0 x 16.5 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 3,0 mm
Cechy szczególne Only the key with code 267-13 is used to unlock this lock
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt