Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe 20.0 mm Odlew cynkowy

Numer produktu Essentra:

20072445

Numer produktu produkcyjny:

350122750E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 99 17,1902 zł
100 - 499 12,2787 zł
500 + 11,0508 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

17,19 zł

1 x 17,1902 zł

Dodaj próbkę +

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Prawe i lewe
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał Odlew cynkowy
Wykończenie Lakierowane proszkowo na czarno
Zakres chwytania 20.0 mm
W komplecie No Includes
Kształt otworu montażowego 19.0 x 16.5 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj klucza Klucz kwadratowy 7,0 mm
Cechy szczególne Only the key with code 267-27 is used to unlock this lock
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt