Menu Search

Zatrzask z kluczem Klucz dwubrodowy 5,0 mm 28.5 mm Naturalny

Numer produktu Essentra:

20125554

Numer produktu produkcyjny:

360111547

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
5 - 49 15,88 zł
50 + 13,2333 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów wielokrotność 5

Wartość netto:

79,40 zł

5 x 15,88 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał Stop cynku
Wykończenie Chromowany
Zakres chwytania 28.5 mm
W komplecie Key Sold Separately
Kształt otworu montażowego 22.2 x 20.2 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 5,0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt