20078256
660120123860E
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 - 49 | 12,4943 zł |
50 + | 8,9245 zł |
Orientacja montażu | Uniwersalne |
---|---|
Rodzaj uchwytu | Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami |
Materiał zapadki | Odlew cynkowy |
Materiał | Stop cynku |
Wykończenie | Powlekane tworzywem sztucznym |
Zakres chwytania | 8.5 mm |
Zakres chwytania | 0.335 in |
W komplecie | No Includes |
Kształt otworu montażowego | 22.2 x 20.2 mm |
Rodzaj zamknięcia | Quarter-Turn Spring Loaded Latch |
Rodzaj klucza | Język trójkątny 8,0 mm do zamka |
Kod towaru | 8301300000 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.