Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe Język trójkątny 8,0 mm do zamka 24.5 mm PA

Numer produktu Essentra:

20078140

Numer produktu produkcyjny:

660120203834E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 10,9325 zł
50 + 7,8089 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

10,93 zł

1 x 10,9325 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał PA
Wykończenie Powlekane tworzywem sztucznym
Zakres chwytania 24.5 mm
W komplecie No Includes
Kształt otworu montażowego 22.2 x 20.2 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj klucza Język trójkątny 8,0 mm do zamka
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt