Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe Język trójkątny 8,0 mm do zamka 14.5 mm Stop cynku

Numer produktu Essentra:

20078034

Numer produktu produkcyjny:

660220123838E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 12,4943 zł
50 + 8,9245 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

12,49 zł

1 x 12,4943 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał zapadki Odlew cynkowy
Materiał Stop cynku
Wykończenie Powlekane tworzywem sztucznym
Zakres chwytania 14.5 mm
W komplecie No Includes
Kształt otworu montażowego 22.2 x 20.2 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj klucza Język trójkątny 8,0 mm do zamka
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt