Menu Search

Zatrzask z kluczem Język trójkątny 8,0 mm do zamka 8.5 mm Stop cynku

Numer produktu Essentra:

20126346

Numer produktu produkcyjny:

660220123860E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 12,8271 zł
50 - 249 9,1622 zł
250 + 8,246 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

12,83 zł

1 x 12,8271 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał Stop cynku
Wykończenie Powlekane tworzywem sztucznym
Zakres chwytania 8.5 mm
Kształt otworu montażowego 22.2 x 20.2 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj klucza Język trójkątny 8,0 mm do zamka
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt