Menu Search

Zapadki ćwierćobrotowe Klucz dwubrodowy 5,0 mm 28.5 mm PA

Numer produktu Essentra:

20077969

Numer produktu produkcyjny:

660220201547E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 11,2237 zł
50 - 249 8,0169 zł
250 + 7,2152 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

11,22 zł

1 x 11,2237 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Orientacja montażu Uniwersalne
Rodzaj uchwytu Uchwyt obsługiwany kluczem lub narzędziami
Materiał PA
Wykończenie Powlekane tworzywem sztucznym
Zakres chwytania 28.5 mm
W komplecie No Includes
Kształt otworu montażowego 22.2 x 20.2 mm
Rodzaj zamknięcia Quarter-Turn Spring Loaded Latch
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 5,0 mm
Kod towaru 8301300000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt