Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 30.0 mm Odlew cynkowy

Numer produktu Essentra:

20120436

Numer produktu produkcyjny:

06411132030E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 3,0 mm
Materiał krzywki Odlew cynkowy
Materiał osłony Odlew cynkowy
Wykończenie Chromowany
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 30.0 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 20.0 mm
Zakres chwytania 30.0 mm
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt