Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 46.0 mm Stop cynku

Numer produktu Essentra:

20120450

Numer produktu produkcyjny:

06411133034E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 36,05 zł
50 + 25,75 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

36,05 zł

1 x 36,05 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 3,0 mm
Materiał krzywki Odlew cynkowy
Materiał osłony Odlew cynkowy
Wykończenie Chromowany
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 46.0 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 30.0 mm
Zakres chwytania 46.0 mm
Kod towaru 7318190090

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt