Menu Search

Zamek ćwierćobrotowy Klucz dwubrodowy 3,0 mm 54.0 mm Stop cynku

Cover Lock suitable for use on thick panels such as insulated panels. Seals to IP65 standard and is supplied with a rubber sealing gasket.
Numer produktu Essentra:

20058531

Numer produktu produkcyjny:

06411134033E

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1 - 49 38,6846 zł
50 + 27,6318 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 50

Zamów dowolną ilość

Wartość netto:

38,68 zł

1 x 38,6846 zł

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Rodzaj klucza Klucz dwubrodowy 3,0 mm
Materiał krzywki Stal
Materiał osłony Zamak
Wykończenie Chromowany
Długość krzywki 45.0 mm
Długość chwytania 54.0 mm
Maks. kompatybilna grubość drzwi 40.0 mm
Zakres chwytania 54.0 mm
Kod towaru 8301409000

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt